Canalis Evolution est un système cohérent et complet de Canalisations Electriques Préfabriquées (CEP), de 20 à 5000 A, pour l’éclairage et la distribution de puissance dans tous les types de bâtiments commerciaux tertiaires et industriels. En coordination totale avec l’ensemble des composants de l’offre Schneider Electric (appareillage, tableaux basse-tension….), il constitue une architecture de distribution répartie claire, propre, fiable et évolutive.

Fig. 1 : La distribution répartie: l’énergie disponible en tout point du bâtiment
Un système testé et coordonné avec l’offre Schneider Electric
Canalis Evolution été conçu pour fonctionner avec l’ensemble des composants de distribution Schneider Electric. Il est composé d’éléments préfabriqués de type testés suivant IEC 60439-2 qui s’assemblent comme un mécano pour réaliser facilement, un réseau de distribution électrique. Des connecteurs et coffrets de dérivations se montent très simplement, sur des trappes réparties sur les canalisations.
Des innovations majeures...
Canalis Evolution bénéficie d’innovations favorisant la sécurité des personnes et la protection de l’environnement :
- Degré de protection IP55 sur toute la gamme.
- Sprinkler proof, conformément aux exigences des bâtiments recevant du public.
- Matériaux sans halogène : pas de fumées toxiques en cas d’incendie et conformité aux recommandations ROHS.
Canalis Evolution favorise en outre le développement durable par :
- l’efficacité énergétique : la distribution répartie utilise moins de conducteurs qu’une distribution centralisée par câbles. Il s’en suit moins d’utilisation de matériaux (cuivre) et de pertes joules en ligne (réduction de 20 à 30 %).
- un recyclage à 100 % des matériaux utilisés.
…et des nouveautés sur toute la gamme
Canalis Evolution offre une gamme élargie, avec des performances accrues et de nouveaux luminaires.
- Canalis KBL, une nouvelle gamme de luminaires IP 20 ou IP 55 prêts à installer sur Canalis KBA.
- Canalis KBX : un nouveau chemin lumineux, esthétique et à haut niveau d’éclairement, pour les petites et moyennes surfaces commerciales. Facile à installer grâce au concept « tout en un », il est doté d’une distribution triphasée avec équilibre des phases à l’éclissage.
- Canalis KDP : nouvelle offre de canalisations souples, sans halogène, pour faux plafonds ou faux planchers, avec des entraxes de fixation aux dimensions des dalles et des bureaux. Elle est complétée de connecteurs de commande pour l’alimentation et le contrôle des luminaires dans les bureaux cloisonnés.
- Pour Canalis KBA et KBB :
- de nouveaux éléments sans trappes, à intercaler entre éléments classiques lorsque le bâtiment nécessite des luminaires très espacés , afin d’améliorer le coût global de l'installation
- un nouveau système de suspension rapide.
- Des supports innovants pour installer simultanément des canalisations électriques (KDP…) et des circuits VDI (voix données images) en faux plafonds ou faux planchers.
Les gammes Canalis KN , KS et KT deviennent blanches, en cohérence avec les nouvelles tendance dans la construction de bâtiments et avec les produits Schneider Electric . Elles contribuent à l’amélioration du cadre de travail des surfaces commerciales aux bâtiments industriels.
- De nouveaux calibres : KN 160A et KS jusqu’à 1000A
- De nouveaux coffrets plastiques jusqu’à 125A sur base Kaedra, esthétiques, légers et ergonomiques.
- Des coffrets prises de courants.
- Un nouveau système de suspension rapide pour faciliter la mise en œuvre et gagner du temps.
- Des supports de chemins de câbles fixés sur la canalisation.
- Pour la distribution de puissance de 800 à 5000A
- Des éléments de transposition de phase.
- Des éléments réglables pour adaptation sur site.
- Des supports pour colonnes montantes.
- Des éléments verticaux de 1,5 m et 2m.
Une distribution adaptée à tous les types de bâtiments
Sa largeur de gamme, sa facilité d’installation et d’évolution, ses performances font de Canalis Evolution une solution de distribution d’éclairage et de puissance adaptée à tous les types de bâtiments :
- Industriels : usines, garages, ateliers, entrepôts, bâtiments agricoles…
- Tertiaires : bureaux, écoles, hôpitaux, salle de sport, bateaux de croisière…
- Surfaces commerciales : boutiques, galeries marchandes supermarchés, hôtels...
Il y a toujours une solution Canalis Evolution adaptée quel que soit la taille et le type de bâtiment !

Fig. 2 : Canalisation Canalis KS
Canalis Evolution : des avantages qui font la différence !
Une installation électrique réalisée simplement, avec la maîtrise des délais
Canalis Evolution permet de maîtriser complètement la réalisation de l’installation de distribution, de l’étude à la mise en service, avec des délais d’approvisionnement sûrs et une mise en œuvre sans surprise :
- Offre complète couvrant tous les besoins en puissance, du transformateur jusqu’aux luminaires ou machines.
- Disponibilité des produits : une forte capacité de production industrielle , un réseau de distribution
- Produits faciles à mettre en œuvre, avec un montage intuitif, simple et rapide : réglage et mise à niveau sans outils.
- Les aléas sont parfaitement maîtrisés : éléments préfabriqués testés en usine.
- Produits ergonomiques :- Coffrets plastiques légers et faciles à manipuler.
- Conducteurs en aluminium, 40% moins lourd que le cuivre : installation avec peu de moyen, temps de pose réduit. mondial
- Outils et services : logiciels de conception et chiffrage, guide de montage, notice de calcul d’installation.
Une installation électrique fiable
Canalis Evolution bénéficie de la puissance de recherche et développement de Schneider Electric et de son expérience industrielle. Il a été conçu pour fonctionner avec l’ensemble des composants de l’offre Schneider Electric
- Excellence de la qualité du contact électrique : liaison cuivre argenté sur cuivre argenté grâce aux cavaliers bimetal sertis sur les barres aluminium (concept Copral Inside)
- Système de distribution "Type Tested" suivant IEC 60439-2 : il assure une continuité de service optimale grâce à la coordination des protections, du transformateur jusqu’aux prises de courant.
- Utilisation d’enveloppes galvanisées à chaud et de coffrets plastiques, évitant la corrosion.
- Qualité de l’installation indépendante de l’opérateur : détrompage, connexion par pinces, écrous auto-cassants pour garantir le couple de serrage
- Pas de maintenance : les contacts glissants d’éclissage sont lubrifiés à vie.
- Rayonnement électromagnétique réduit par rapport aux câbles du fait de l’enveloppe acier
- Integration de Transparent ReadyTM dans les coffrets : surveillance et comptage d’énergie.

Fig. 3 : Réalisés en cuivre argenté/cuivre argenté grâce à la technologie
“Copral inside”, les contacts électriques ont un niveau de performance garanti à vie.
Une installation évolutive
L’évolutivité est un atout essentiel de Canalis Evolution par rapport aux distributions centralisées par câbles :
- Installation électrique claire et lisible facilitant les interventions et toujours conforme aux normes au fil du temps.
- Ajout d’un départ et/ou d’un luminaire sur une canalisation sous tension (continuité de service)
- Extension du réseau, le préfabriqué modulaire permettant de rallonger des lignes.
- En cas de changement d’activité du bâtiment, Canalis est facilement démontable et réutilisable.
- Coordination des protections maintenue même en cas de déplacement de récepteurs.
Une sécurité garantie pour les personnes et les biens
- Les coffrets de dérivation sont débrochables et embrochables lorsque la canalisation est sous tension.
- Les interventions sont réalisées en toute sécurité :
- protection contre les contacts directs
- coffrets équipés de disjoncteurs automatiquement compatibles avec le courant de court circuit présumé au point d’installation considéré
- dispositifs de détrompage : pas d’embrochage en charge.
Conclusion
Bénéficiant des moyens, de l’engagement et de l’expérience cumulée d’un constructeur leader et de ses clients
à travers le monde entier Canalis Evolution apporte le meilleur des systèmes de distribution répartie .
Canalis Evolution constitue un système de distribution économique, évolutif et fiable.
Avec un design sobre et moderne, en harmonie avec la gamme des produits de distribution Schneider Electric (Prisma Plus, Kaedra…) il sintègre naturellement dans tous les bâtiments : usines propres et claires, surfaces commerciales, bureaux garages …