Actualités : Nouveautés Produits

Variateurs de vitesse Altivar 71 / Altivar 61 - Place à l’évolution !

Cette nouvelle génération de variateurs de vitesse se distingue par l’étendue de sa gamme de puissance.
En effet, elle permet la commande de moteurs asynchrones de 0,75 jusqu’à 630 kW sous des tensions de
200 à 240 V AC et de 380 à 480 V AC.  L’offre couple variable Altivar 61 dédiée aux applications pompes et ventilateurs vient compléter l’offre couple constant Altivar 71.
Leurs fonctionnalités évoluées et leurs performances exceptionnelles en boucle ouverte et en boucle fermée leur permettent de répondre parfaitement aux exigences des machines complexes et/ou de fortes puissances (manutention, levage, machines à bois, machines de process, machines textile, emballage, pompes, multipompe, ventilation... ).

Fiable et Robustes
l’Altivar assure un service sans interruption. Il résiste aux chutes de tension jusqu’à – 50 %, à la pollution des installations avec ses filtres RFI, à des températures ambiantes jusqu’à 50°C sans déclassement.
L’Altivar 61 et l’Altivar 71 prennent pleinement en compte la sécurité : leurs nombreuses protections agissent à la fois au niveau du variateur, du moteur (avec un relais électronique et des sondes CTP) et de la machine. La fonction de sécurité ”Power Removal” interdit tout démarrage incontrôlé du moteur garantissant la sécurité des personnes (conforme à la norme machine EN 954-1 catégorie 3 et à la norme sur les installations électriques IEC/EN 61508 SIL2).
L’Altivar 61 et l’Altivar 71 sont disponibles en version UL Type 12 / IP54, ces offres facilitent l’intégration dans les installations en environnement difficile.

Simple
Les  performances des Altivar 71 et Altivar 61 n’ont d’égales que leur simplicité. La face avant est dotée d’un terminal graphique. Il facilite et enrichit les échanges avec des messages en clair, des représentations graphiques, un bouton de navigation, des touches "fonction" pour les raccourcis, l’aide en ligne…
Totalement ouvert aux besoins des utilisateurs avec la possibilité de personnaliser les paramètres, les écrans de visualisation, la barre de surveillance... Un menu « utilisateur » peut également être créé.
Le menu "Simply Start" permet un démarrage rapide en bénéficiant des pleines performances de l’Altivar en toute sécurité.
Les macro-configurations dédiées aux applications simplifient encore la programmation du variateur. Les nombreux services proposés à travers le terminal facilitent la mise au point, la surveillance et le diagnostic des machines.
L’Altivar peut être utilisé avec une liaison sans fil Bluetooth® avec l’atelier logiciel PowerSuite disponible sur PC, outil de configuration de l’ensemble des gammes de variateurs de vitesse Altivar et de démarreurs Altistart.

Evolutif
Avec ses 150 fonctions métiers, ses nombreuses entrées/sorties, ses protocoles de communication Modbus et CANopen embarqués … l’Altivar offre une solution complète et économique adaptée à la majorité des machines.
Pour des systèmes automatisés, des fonctionnalités particulières peuvent être nécessaires comme des entrées/sorties supplémentaires, d’autres réseaux de communication, des interfaces pour codeurs incrémentaux…  Celles-ci sont disponibles sous la forme de cartes s’ajoutant aisément dans le variateur (2 ou 3 cartes au choix).
Avec la carte programmable "Controller Inside", Altivar 71 devient le cœur d’un véritable îlot d’automatismes. Celui-ci peut piloter d’autres variateurs et échanger toutes données. Son traitement au plus près de la commande du moteur permet une réactivité accrue.
Avec les cartes multipompe, Altivar 61 vous apporte flexibilité, convivialité et adaptabilité dans le management de plusieurs pompes, cela permet notamment de surveiller et maîtriser l’installation en commutant et en répartissant l’usure des pompes.

Ouvert et disponible
Avec Modbus et CANopen intégrés, Altivar s’intègre sans surcoût  dans les automatismes industriels.
Ouvert, il dispose de plus 10 cartes de communication couvrant tous les réseaux de communication industriels
Sur Ethernet, sa fonction de serveur Web lui offre une accessibilité mondiale à l’information, quel que soit le lieu ou le moment.

Les gammes Altivar 61 et Altivar 71 sont conformes aux normes internationales : UL, CSA, CE, C-Tick, GOST.
Elle ont été développées selon le principe de l’Eco-Conception en conformité avec les nouvelles directives européennes ROHS (limitation des substances dangereuses ) et WEEE (recyclage du produit ).

Autres caractéristiques

  • Compatibilité logicielle et matérielle avec les générations précédentes Altivar 38, Altivar 58 et Altivar 68
  • Principales fonctions : vitesses présélectionnées, contrôle en couple, fonctions de levage avancées, fonctions pour les machines textile, régulation PID, fonction maître/esclave, diminution des nuisances sonores, fonction marche forcée, détection de sous-charge et surcharge, détection d’absence de fluide, multiconfiguration ,etc
  • Parmi les options disponibles : kit de montage IP54, filtres RFI classe B,  filtres anti–harmoniques, kit d’adaptation UL Type 1, offre de récupération d’énergie sur le réseau.